Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Matrices et outils de sertissage par compression

Matrices et outils de sertissage par compression
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter1

Filtre appliqué: 1

Sous-catégories

Outils de sertissage par compression

Outils de sertissage par compression

Matrice de sertissage par compression

Matrice de sertissage par compression

Produits | 11 résultats (73 articles)

PH33150.jpg image

Outil de sertissage par compression, pompe à pied

Outil hydraulique, actionné par le pied, utilisé pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.
PH33151.jpg image

Matrice de l’outil de sertissage par compression, type M2

Matrices utilisées pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.
PH33144.jpg image

Outil de sertissage par compression, hydraulique, à charge lourde

Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage destiné aux applications lourdes et aux tailles de conducteurs jusqu'à 800 kcmil multibrins.
PH33152.jpg image

Matrice de l’outil de sertissage par compression, type M3

Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,4".
PH33142.jpg image

Outil de sertissage par compression, hydraulique

Outil hydraulique manuel de compression pour sertissage qui fournit un niveau de force élevé destiné aux tailles de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.
PH33156.jpg image

Matrice de l’outil de sertissage par compression, type M4

Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,67".
PH33154.jpg image

Matrice de l’outil de sertissage par compression, type ML

Outil de compression de sertissage adapté aux cosses de câble et aux connecteurs avec une largeur de sertissage de 0,2".
PH33139.jpg image

Outil de sertissage par compression, manuel

Pince à sertir manuelle de forme hexagonale pour la compression de conducteurs jusqu'à 600 kcmil multibrins.
PH33146.jpg image

Outil de sertissage par compression, alimenté par batterie

Outil hydraulique, actionné par batterie, utilisé pour réaliser des connexions de cosses de câbles serties adaptées aux conducteurs multibrins.
PH33161.jpg image

Batterie de l’outil de sertissage par compression

Batterie lithium-ion 18 volts DC haute performance adaptée aux outils de compression pour sertissage MLB et 3B.
PH36376.jpg image

Outil de compression

Outil manuel utilisé pour la compression de conducteurs multibrins ou monobrins de taille allant jusqu'à 3/16".