Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en E
Les connecteurs à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en E sont des connecteurs en cuivre robustes à haute conductivité conçus pour créer des connexions de mise à la terre sécurisées et à faible résistance, en particulier pour les conducteurs de plus grande taille. Conçus pour une utilisation avec un outil de compression, ces connecteurs à sertir en E permettent de relier de manière fiable deux conducteurs à fil dans un système de mise à la terre. L'inhibiteur de corrosion intégré crée un joint étanche à l'air, empêchant la corrosion et garantissant des performances à long terme. Des repères clairs de taille de conducteur et d'indice de matrice, associés à une durabilité à toute épreuve, les rendent idéaux pour diverses applications, y compris l'enfouissement direct et les installations de grilles de mise à la terre
Fonctions
- La construction en alliage de cuivre à haute conductivité, résistante à la corrosion et préremplie d'un inhibiteur de corrosion, garantit une mise à la terre durable et fiable
- Conception robuste idéale pour les applications de grille de mise à la terre et les besoins de mise à la terre exigeants
- Convient à l'enfouissement direct et garantit des performances fiables dans n'importe quel environnement
- Des repères clairs de taille de conducteur et d'index de matrice simplifient l'installation
- La gamme couvre un large éventail d'applications et permet de réduire les stocks
Spécifications
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.