Connecteurs structurels
Filtre appliqué: 1
Produits | 13 résultats (22 articles)

Câble à fixation métallique
Fixation câble-métal utilisée pour fournir un emplacement de liaison fileté pour les paratonnerres.

Collier de câble de terre pour tour
Bride de liaison mécanique de protection contre la foudre pour les brides sécurisant les conducteurs à la poutre.

Plaque de métallisation forgée
Plaque de liaison emboutie pour les applications d'acier structurel.

Étrier liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround
L'étrier de liaison équipotentielle pour poutre moulée nVent ERICO PermaGround est utilisé pour établir une connexion électrique sécurisée entre un câble et un objet métallique plat.

Plaque de métallisation
Plaque de liaison en fonte pour les applications d'acier structurel.

Collier de ruban de terre pour tour
Réalise la métallisation du ruban aux membres structurels.

Étrier de métallisation de poutre moulé deux boulons
Bride de liaison de poutre en fonte à deux boulons pour la protection contre la foudre.

Fer de vitrage à serrage
Bride de pince de poutre utilisée pour la liaison des châssis de fenêtre et autres éléments structurels métalliques.

Cosse de mise à la terre à poser nVent ERICO Permaground
La cosse de mise à la terre à poser nVent ERICO PermaGround est dotée d'une conception à face ouverte pour une installation facile et efficace.

Plaque d'equipotentailité secondaire
Plaque de liaison secondaire adaptée aux installations de classe 1.

Cosse de métallisation solaire
Bonds the frames and mounting structures of solar photo voltaic systems in accordance with NEC® requirements.

Attache de poutre pour conducteur solide rond
Pince de poutre pour conducteur rond à âme pleine.