Barres de mise à la terre
Une liaison équipotentielle appropriée est essentielle pour créer un plan équipotentiel entre les systèmes de mise à la terre et les équipements en cas de défaillance et de conditions transitoires. Ce plan équipotentiel offre un différentiel de tension proche de zéro et permet de protéger les personnes et les équipements au cours de ces événements. Le produit de liaison équipotentielle le plus utilisé de nos jours est la barre de mise à la terre ou la barre d'équipotentialité. Les barres de mise à la terre constituent un emplacement de liaison équipotentielle et de mise à la terre pratique et à point unique. Les conducteurs sont soudés à la barre à l'aide d'une connexion exothermique nVent ERICO Cadweld ou fixés mécaniquement à l'aide de cosses.
nVent peut concevoir et fabriquer des barres sur mesure. En outre, l'éventail des produits proposés comprend des barres TMGB, qui remplissent les exigences de TIA/EIA® 607 et sont conformes aux recommandations de BICSI®. Notre système de bus de périmètre permet une installation rapide et facile sur site du halo et d'autres systèmes de liaison à la terre du périmètre.
Notre outil de calcul et de sélection est disponible en ligne. Veuillez contacter votre représentant nVent ERICO ou vous inscrire en ligne.
Filtre appliqué: 1
Produits | 9 résultats (127 articles)

Barre de mise à la terre de périmètre pour les angles

Barre de mise à la terre

Barre de mise à la terre des télécommunications

Barre de terre

Barre de mise à la terre principale des télécommunications

Lien de déconnexion

Bloc de terre

Barre de raccordement liaison intersystème