Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH19871.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Matériau d’amélioration de la mise à la terre GEM

Le matériau d’amélioration de la mise à la terre (Ground Enhancement Material, GEM) est un matériau conducteur qui permet de résoudre vos problèmes de mise à la terre les plus difficiles. C’est un matériau idéal à utiliser dans les zones de faible conductivité, telles que les sols rocheux, les sommets de montagne et les sols sablonneux. Le GEM réduit considérablement les mesures d’impédance et de la résistance de la terre. En outre, le GEM peut réduire la taille du système de mise à la terre lorsque les méthodes classiques ne sont pas satisfaisantes. Une fois installé, le GEM ne nécessite aucun entretien, ne requiert pas de charge périodique ou la présence de l’eau pour maintenir sa conductivité.

Des essais ont été réalisés par des tiers pour confirmer que le GEM est conforme à la norme IEC® 62561-7. Cette norme introduit une référence en matière de performance électrique et de corrosion des matériaux d’amélioration de la mise à la terre, ce qui n’existait pas dans l’industrie jusqu’à présent.

nVent ERICO fournit un logiciel de calcul qui permet d’obtenir des valeurs de résistivité pour les applications courantes de GEM et d’estimer la quantité de GEM nécessaire pour une installation. Il effectue des calculs en unités métriques et impériales dans quatre langues, dont l’anglais, l’espagnol, le français et l’allemand. La calculatrice GEM peut être téléchargée sur notre site web à l’adresse erico.com.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Poids unitaire 25 lb
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Longueur linéraire en pieds de couverture de conducteur avec chaque sac de GEM
Largeur de tranchée Épaisseur totale de GEM
10.2 cm 12.7 cm 15.2 cm
10 cm 1.0 m 0.8 m 0.7 m
15.2 cm 0.7 m 0.5 m 0.4 m
20.3 cm 0.5 m 0.4 m 0.3 m
25.4 cm 0.4 m' 0.3 m 0.3 m
30.5 cm 0.3 m 0.3 m 0.2 m
Suggestion de spécifications
Paramètre Valeurs recommandées Méthode d’essai
Conformité aux normes Entièrement conforme à   l’IEC 62561-7 EPA Méthode de  Lixiviation pour déterminer les caractéristiques  de toxicité (TCLP),  à la méthode 1311 de test EPA
Lixiviation Arsenic < 1,5 mg/l, Barium < 60 mg/l,  Cadmium < 0,15 mg/l, Chrome < 3,0 mg/l,  Plomb < 1,5 mg/l, Mercure < 0,06 mg/l,  Elenium < 1,0 mg/l Norme EC 62561-7 Norme EN 12457-2
Teneur en soufre < 2 % ISO 14869-1
Résistivité < 2 Ω-cm pour la poudre < 20 Ω-cm pour un matériau mélangé et durci Poudre comprimée  selon la norme ASTM G187-12 Mélangé et durci selon  ASTM D991-89
Résistance à la corrosion Pour les électrodes de terre cuivrées,  la résistance à la polarisation doit être > 8 Ω x m2 pour les milieux agressifs Pour les électrodes de terre galvanisées,  la résistance à la polarisation doit être > 7,6 Ω x m2 pour les milieux agressifs IEC 62561-7, sec. 5,5,  milieu agressif
Résistance à la flexion 300-450 psi [2 070-3 100 kPa] ASTM C293
Résistance à la compression 100-200 psi [690-1 390 kPa]  après un temps de durcissement 672 heures ASTM C109
Nbre de sacs de GEM estimés pour le remblayage des piquets de terre à une densité de 63,5 lb/ft ³ (1,017 kg/m³)
Diamètre de trou ft m ft m ft m ft m ft m ft m
Inches Centimètres 5 1.5 6 1.8 8 2.4 10 3 15 4.6 20 6.1
4 10.2 2 2 2 3 4 5
6 15.2 3 3 4 5 8 10
8 20.3 5 6 8 9 14 18
10 25.4 7 9 12 14 21 28
12 30.5 10 12 16 20 30 40
Images d'application Ressources
Vidéo
How to Install: nVent ERICO Ground Enhancement Material (GEM)

Play

nVent ERICO GEM vs. Competitive Ground Enhancement Materials

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes