Connecteur de mise à la terre à compression PermaGround nVent ERICO
Les connecteurs de mise à la terre à compression PermaGround nVent ERICO fournissent une gamme complète de connecteurs à compression en cuivre extrudé de haute qualité pour toutes les applications de mise à la terre. Les connexions à sertir en C et en E disponibles sont conçues pour relier les conducteurs de mise à la terre à d'autres conducteurs ou électrodes de mise à la terre dans un système de mise à la terre. Une fois les conducteurs de mise à la terre insérés dans le connecteur, ils sont sertis à l'aide d'un outil de compression 12 tonnes (outils TaskMaster nVent ILSCO - outil à sertir 12 tonnes) pour créer une connexion électrique permanente et durable. Cette solution offre une alternative fiable lorsque les connexions exothermiques ou mécaniques ne sont pas adaptées ou spécifiées.
Les connecteurs sont fabriqués en cuivre de haute qualité, pour une faible résistance, tandis que leur conception robuste garantit une connexion sécurisée. La gamme complète de connecteurs PermaGround a été rigoureusement testée pour garantir que la force de connexion et l'intensité maximale admissible respectent et dépassent les normes de mise à la terre CSA et UL 467.
En outre, les connecteurs PermaGround sont conçus pour s'adapter à plusieurs conducteurs et à différentes configurations. Ils prennent en charge les tailles de conducteur métriques et impériales, pour s'adapter à une large gamme d'applications. Chaque connexion peut être réalisée en quelques minutes et être utilisée dans n'importe quelles conditions météorologiques, ce qui permet de gagner du temps.
Fonctions
- Fournit une connexion permanente, sécurisée et irréversible
 - Conçu pour une grande polyvalence, permettant une utilisation dans diverses configurations
 - Installation rapide et facile, avec des connexions répétables réalisées en quelques minutes
 - Revêtement anti-oxydant pré-appliqué sur tous les connecteurs
 - Compatible avec les outils de compression courants, les mêmes que ceux utilisés pour les connexions électriques
 - Gamme complète de matrices de compression (sertissage par compression nVent ILSCO, matrices en U) compatibles avec différents types d'outils
 - Les connecteurs portent un double marquage indiquant les gammes de conducteurs impériales et métriques, la référence, le nombre de matrices nécessaires et le nombre de sertissages requis
 - Conviennent à l'enfouissement direct dans le béton ou le sol
 
Produits | 3 résultats (29 articles)

Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en C

Connecteur à compression PermaGround nVent ERICO, sertissages en E