Paratonnerre et fixations du terminal aérien
Produits | 5 résultats (8 articles)

Adaptateur femelle-femelle, filetage impérial
          Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
        

Adaptateur femelle-mâle, filetage impérial
          Adaptateur fileté avec corps hexagonal pour un serrage facile.
        

Adaptateur femelle-mâle orientable, filetage impérial
          Permet de placer le paratonnerre de façon verticale si la base se trouve sur un toit en pente.
        

Adaptateur d’extension angle droit
          Adaptateur d'extension à angle droit qui permet un décalage supplémentaire de 2" (50,8 mm) en cas d’utilisation sur des bases de paratonnerre.
        

Adaptateur de paratonnerre à dispositif d’amorçage ISOnV
          Adaptateur pour paratonnerre à dispositif d’amorçage au conducteur isolé ISOnV.