Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Cosse à rail
Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriqués pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l'assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. Le courant permanent admissible de la connexion nVent ERICO Cadweld est égal ou supérieur à celui du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de la connnexion en l'inspectant visuellement, en toute clarté.
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
 - Fournit une liaison moléculaire
 - Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
 - Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
 - Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
 - Les connexions peuvent être inspectées visuellement
 
Spécifications
| XXXX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XXXX | Code de prix | |
| XX | Gamme des moules | |
| XX | Taille cosse/barre omnibus | |
| XX | Type de rail | |
| L* | Creuset fendu | 
      La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
       | 
| M* | Moule uniquement | |
| W* | Plaques d’usure | 
      L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
       | 
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.