Applications de mise à la terre ferroviaires
Les applications nVent ERICO Cadweld aux spécifications ferroviaires utilisent les alliages de soudure nVent ERICO Cadweld Plus F80 et nVent ERICO Cadweld F80. Les soudures exothermiques nVent ERICO Cadweld sont fabriqués pour fournir une liaison moléculaire permanente qui ne se desserre pas, résiste à la corrosion et facilite l'assemblage de matériaux différents. Les assemblages sont conçus pour durer pendant toute la durée de vie du conducteur et/ou de l'installation. Le courant permanent admissible de la connexion nVent ERICO Cadweld est égal ou supérieur à celui du conducteur et la connexion supporte des courants de court-circuit répétés pendant l'opération, sans défaillance. Une fois l'installation terminée, les installateurs sont en mesure de garantir la qualité de la connnexion en l'inspectant visuellement, en toute clarté.
Filtre appliqué: 1
Sous-catégories
Produits | 14 résultats (333 articles)

Câble à câble, ferroviaire

nVent ERICO Cadweld One Shot pour rails, câble à câble

Câble à piquet de terre ou autres conducteurs ronds, ferroviaire

nVent ERICO Cadweld One Shot pour rails, câble à piquet de terre

Câble à cosse ou busbar, ferroviaire

Câble à ferroviaire

Câble à barre d'armature, rail

Câble à acier, rail

Câble à câble à câble, ferroviaire

Barre collectrice à barre collectrice, ferroviaire

Cosse ou barre omnibus, rail