Les baies réseau et de colocation nVent SCHROFF sont désormais disponibles dans la gamme de solutions Varistar CP personnalisables
Dans le cadre de notre engagement continu en faveur de l'innovation et des solutions orientées client, nVent SCHROFF transfère sa gamme de baies réseau et de colocation sur la plateforme Varistar CP. Les baies réseau et les baies de colocation sont désormais disponibles en configurations personnalisables au sein de la plateforme Varistar CP.
Le système de baies Varistar CP est conçu dans une optique de performances, de flexibilité et de durabilité. Construit sur une structure robuste soudée, il supporte des charges statiques allant jusqu’à 1600 kg et répond à des normes strictes de résistance aux chocs et aux vibrations (niveau CEI 61587-1), ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants tels que les datacenters, les installations de télécommunications et les applications industrielles.
Avec l’intégration des baies réseau et de colocation, les clients bénéficient désormais d’une solution unifiée et évolutive qui simplifie le déploiement et renforce la protection des équipements informatiques sensibles.
La possibilité de configuration des baies est l'atout maître de cette gamme. Disposition des panneaux, gestion de la circulation de l'air, acheminement des câbles et sécurité : les baies Varistar CP peuvent être adaptées à vos besoins en matière de baies réseau et de colocation.
Vous souhaitez en savoir plus ?
Veuillez nous contacter, nous sommes là pour vous aider à configurer la solution adaptée.
Contacter Schroff | nVent SCHROFF