nVent SCHROFF au salon Embedded World 2024, hall 1, stand 1-211 Intégration et connectivité : Composants informatiques avancés
nVent Electric plc est un fournisseur leader mondial dans le domaine des solutions de connexion et de protection électriques. Il présentera sa large gamme de composants haute performance et ses solutions fiables en informatique avancée au salon Embedded World 2024 à Nuremberg du 9 au 11 avril, sous la devise « Intégration et connectivité - Composants informatiques avancés ». Les domaines d'expertise englobent le partenariat technique, la performance optimale, la gestion thermique, la connectivité et l'intégration. nVent SCHROFF exposera ses solutions de produits testées et éprouvées.
En tant que partenaire technique, nVent SCHROFF accompagne ses clients, de la phase de développement jusqu'au système complet pour l'application finale. Les clients bénéficient du support approprié dès la phase initiale pour configurer leur système personnalisé, y compris les tests et les simulations. Cette tâche devient un jeu d'enfant grâce aux configurateurs en ligne correspondants. De nombreux composants et solutions assurent une flexibilité exceptionnelle pour des conceptions personnalisées. Par exemple, nVent SCHROFF présentera sa plateforme RatiopacPRO Style destinée aux appareils de tests et de mesures ou aux équipements de laboratoire. Les utilisateurs sélectionnent l'un des 220 boîtiers standard ou créent leur concept à l'aide du configurateur RatiopacPRO Style, en choisissant parmi une large gamme de dimensions, de cadres, de perforations, de solutions CEM, d'options complémentaires et d'accessoires comme les nouveaux modèles de poignées. Chaque design se distingue par une large palette de couleurs disponibles. De plus, la possibilité d'imprimer sur des surfaces permet aux utilisateurs de télécharger des options de conceptions illimitées.
Les exigences croissantes dans les technologies informatiques avancées, notamment des débits de transfert de données et des fréquences d'horloge plus élevés, nécessitent également des performances CEM maximales pour les baies, coffrets, boîtiers utilisés. Les équipements électroniques doivent faire l'objet d'une protection accrue contre les interférences électromagnétiques. nVent SCHROFF a perfectionné ses baies, coffrets et bacs à cartes pour proposer aux développeurs des solutions pérennes et sécurisées. Les habillages spécifiques de flancs et les nouveaux capots supérieurs, qui peuvent également être installés sur les systèmes existants sur le terrain, permettent d'améliorer considérablement l'atténuation du blindage dans une plage de fréquences allant jusqu'à 40 GHz.
La performance croissante des systèmes avancés permet également de mettre la gestion thermique sur le devant de la scène. nVent SCHROFF dispose d'un laboratoire, où les experts utilisent des simulations et des tests pour développer des solutions de refroidissement adaptées à l'ensemble du système. Ces solutions sont optimisées au cas par cas en fonction des conditions d'exploitation. Des exemples intéressants avec des options de refroidissement combinées seront présentés sur le stand du salon.
En termes de connectivité, nVent SCHROFF présentera une carte fond de panier réalisée conformément aux dernières spécifications CPCI Serial. Un groupe de travail récemment constitué dans le comité PICMG, avec le support de nVent SCHROFF, a examiné les spécifications existantes pour respecter les exigences croissantes du débit de transfert de données en vigueur sur le marché. Les cartes fond de panier commercialisées sur le marché respectent la norme actuelle jusqu'à PCI Express Gen3. La nouvelle norme respectera les exigences de PCI Express Gen4. La nouvelle carte fond de panier nVent SCHROFF permet ainsi de doubler le débit de transfert de données précédent et prend désormais en charge 10 GbE-KR en plus de 10 GbE-T.
nVent SCHROFF fournit des composants et des modules individuels dédiés aux technologies informatiques avancées. nVent SCHROFF accompagne ses clients dans la phase d'intégration lors de la configuration d'une solution globale. nVent SCHROFF couvre toutes les étapes de l'intégration à l'aide d'un modèle élaboré qui illustre toutes les phases de l'intégration, en commençant par la structure mécanique et l'intégration des ventilateurs, des cartes fond de panier et des régulateurs, pour finir avec l'intégration dans une baie électronique.
Les innovations présentées sur le salon attestent clairement que nVent SCHROFF est bien plus qu'un fabricant d'habillages mécaniques. La priorité est donnée aux solutions personnalisées destinées à divers marchés, comme les télécommunications, les technologies de mesure et de test, l'aérospatial et bien d'autres secteurs largement informatisés.
Découvrez une gamme complète de produits et de services nVent SCHROFF, assistez à des démonstrations en direct et discutez avec des experts nVent de confiance dans le hall 1, stand 1-211, du 9 au 11 avril lors du salon Embedded World.
| Obtenez votre billet gratuit | Code d'enregistrement : ew24517702 |