Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
Web Banner

Nouveau coffret de table nVent SCHROFF RatiopacPRO Style

Le nouveau coffret de table nVent SCHROFF RatiopacPRO Style permet de personnaliser rapidement et facilement les coffrets dédiés aux applications de test et mesure

nVent Electric plc, leader mondial des solutions de connexion et de protection électriques, a dévoilé aujourd'hui la gamme nVent SCHROFF RatiopacPRO Style, des coffrets de table 19" modulaires pour l'industrie des tests et mesures. En plus d'offrir une protection élevée aux composants électroniques, les nouveaux coffrets de table peuvent être personnalisés pour refléter l'identité d'une marque et se différencier sur le marché.

Idéale pour les équipements de test et de mesure ou les instruments de laboratoire, la plateforme RatiopacPRO Style offre des milliers d'options de configuration standard pour répondre aux exigences de conception et de protection de manière rapide, facile et à un coût avantageux. La gamme tire parti de la qualité et de la construction éprouvées du coffret standard RatiopacPRO de nVent SCHROFF, le choix privilégié de clients du monde entier depuis plus de 20 ans.

RatiopacPRO_Homepage1430_.jpg

Développés avec l'aide de concepteurs industriels, les boîtiers RatiopacPRO Style vont d'une hauteur de 2 U à

6 U, d'une largeur de 28 F à 84 F et d'une profondeur de 255,5 à 415,5 mm. Les utilisateurs peuvent sélectionner l'un des 220 coffrets standard RatiopacPRO Style ou créer leur propre design à l'aide du configurateur RatiopacPRO Style, en choisissant parmi une large gamme d'options de cadres, profils silicone, de faces, de couleurs et de surfaces imprimées. Ils peuvent également ajouter des éléments fonctionnels comme des profils en caoutchouc amovibles pour une protection antichocs et une protection des surfaces. De plus, les coffrets RatiopacPRO Style peuvent être équipés de poignées plus longues pour faciliter la préhension et le transport, ou de montants enjoliveurs pour une utilisation en laboratoire.

« Les entreprises de test et mesure recherchent de plus en plus un design personnalisé pour leurs coffrets de table, mais les méthodes de personnalisation traditionnelles prennent souvent beaucoup de temps, ne sont pas flexibles et nécessitent l'achat d'outils supplémentaires », déclare Jasmin Goelzenleuchter, Global Marketing Manager chez nVent. « Notre configurateur RatiopacPRO Style rationalise le processus de conception et permet aux utilisateurs d'économiser environ 65 % du temps qu'ils consacrent habituellement à l'évaluation et au développement de nouveaux habillages mécaniques. Les clients bénéficient ainsi d'une esthétique précise et de la fonctionnalité qu'ils recherchent. »

Quelle que soit la configuration des coffrets RatiopacPRO Style, ses cadres avant et arrière en saillie protègent les connecteurs et font de la protection des composants électroniques une priorité. Les coffrets RatiopacPRO Style s'adaptent aux cartes Europe CEI 60297, ainsi qu'aux composants électriques ou mécaniques personnalisés fixés sur une plaque de montage. Les coffrets de table RatiopacPRO Style peuvent être associés à de nombreuses autres solutions nVent qui contribuent à la connexion et à la protection d'un monde plus durable et électrifié.

Les utilisateurs ont dès à présent accès au configurateur en ligne nVent SCHROFF et peuvent se familiariser avec les options de design proposées et personnaliser leurs coffrets.

En savoir plus