Rack Safety Plus
Unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" avec interrupteur d'arrêt d'urgence
Présentation des nouvelles unités High-Power Rack Safety Plus (RSP) conçues pour les applications exigeantes — désormais disponibles en versions triphasées 32 A et 63 A
L'unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur CA et une alimentation CC aux appareils électroniques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central avec fonction d'arrêt d'urgence.
Nous sommes fiers de vous présenter la dernière évolution de notre série Rack Safety Plus (RSP), désormais disponible avec des modèles triphasés haute puissance de 32 A et 63 A. Conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des environnements hautes performances, ces nouvelles versions offrent une meilleure gestion de la puissance, une sécurité avancée et une protection fiable pour vos équipements critiques.
Flexible
- Concept modulaire avec 300 000 options de modification.
- Une expérience reconnue grâce à des projets sur mesure.
- Toutes les fonctions nécessaires réunies dans un seul système.
Certification
- Certification CE et UL, également pour les modifications.
- Test de gestion thermique et tests CEM
- Le relais de sécurité répond aux exigences des normes EN 60947-5-1 et EN 60204-1 pour les applications avec bouton d'arrêt d'urgence E-STOP.
Clé en main
- Configurateur en ligne permettant de modifier l'unité en 5 minutes.
- Toute modification basée sur la plateforme standard est livrée dans un délai de 3 semaines.
- Certifiée et testée pour une intégration immédiate dans les applications clients.
OFFRE DE PRODUIT MODULAIRE POUR RACK DE SÉCURITÉ SAFETY PLUS
Le Rack Safety Plus de nVent permet de modifier une unité PDU avec arrêt d'urgence sans avoir à se soucier des délais de livraison et des coûts du projet.
Choisissez parmi plusieurs configurations standard ou configurez votre unité à partir de composants modulaires standard
Exemple de configuration :
L'unité de distribution d'alimentation (PDU) 19" 3U Rack Safety Plus fournit une alimentation secteur CA et une alimentation CC aux appareils électroniques ou électroniques en tant que commutateur d'alimentation central avec fonction d'arrêt d'urgence.
- Une entrée secteur 400 V triphasée, 230 V monophasée avec fusibles secteur, monophasée 120 V CA (phase à neutre) ou monophasée 208/240 V CA (phase à phase ou phase à neutre)
- Des sorties AC avec différents types de connecteurs Schuko, C13, C19, NEMA 5-15R, etc., commutées par un interrupteur Marche/Arrêt
- Sorties CA permanentes (service)
- Toutes les sorties sont protégées par des disjoncteurs
- La fonction d'arrêt d’urgence est conforme aux exigences EN 60947-5-1 et EN 60204-1 et dispose d'une protection antivandalisme
- Choisissez une configuration standard ou créez rapidement et facilement votre propre configuration à partir de composants prédéfinis.
Configurateur produit
Le moyen le plus rapide pour développer une unité de distribution d'alimentation (PDU) incluant des fonctions de sécurité d'urgence.
Tableau de comparaison pour la gamme de produits standard
| Référence de l'article | 21270–001 | 21270-003 | 21270-005 | 21270-010 | 21270-011 | 21270-012 | 21270-032 | 21270-063 | 21272-001 | 21272-002 | 21272-003 | 21272-004 |
Visuel (vue de face et vue arrière) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Entrée secteur | triphasé, 400 V CA | monophasé, 230 V CA | monophasé, 230 V CA | monophasé, 16 A, 230 V CA | monophasé, 16 A, 230 V CA | triphasé, 16 A, 400 V CA | triphasé, 32 A, 400 V CA | triphasé, 63 A, 400 V CA | monophasé, 208/240 V CA | monophasé, 120 V CA | monophasé, 208/240 V CA | monophasé, 120 V CA |
| Connecteur secteur | CEI 60309 3L+N+PE, 6h | CEI 60320-C20 | CEI 60309 L+N+PE, 6h | CEI 60309 L+N+PE, 6h | CEI 60320-C20 | Câble, 2,5 m, extrémité ouverte | CEI 60309 L+N+PE, 6h | CEI 60309 L+N+PE, 6h | Câble de 2,5 m avec fiche Nema L6, 30 A | Câble de 2,5 m avec fiche Nema L5, 30 A | Câble de 2,5 m avec fils volants, 15 A | Câble de 2,5 m avec fiche Nema 5, 15 A |
| Filtre CEM | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non |
| Parasurtenseur | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non |
Courant d'appel limité | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Disjoncteur différentiel | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
Disjoncteur avec trappe | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non |
| Prise de service | Avant : Schuko Arrière : C13 | Avant : C13 | Avant : Schuko | Avant : C13 | Non | Non | Avant : C13 Arrière : C13 | Arrière : C13 | Avant : C13 Arrière : C13 | Avant : Nema 5-15R Arrière : Nema 5-15R | Avant : C13 | Avant : Nema 5-15R |
| Sorties CA | 12x C13, 3x C19 | 12x C13, 3x C19 | 6x Schuko | 12x C13, 6x C13 | 12x C13, 3x Schuko | 12x C13, 6x C13 Lock | 3x C19, 1x CEI 60309, 16 A | 12x C13, 1x CEI 60309, 32 A | 8x C13, 4x C19 | 4x Nema 5-15R, 4x Nema 5-20R | 6x C13 verrouillable | 4x Nema 5-15R |
| 24 V CC en sortie | 350 W / Non / Non | Non / Non / Non | Non / Non / Non | Non / Non / Non | Non / Non / Non | Non / Non / Non | 350 W / 54 W / 32 W | Non / Non / Non | 350 W / Non / Non | 350 W / Non / Non | Non / Non / Non | Non / Non / Non |
| Région | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe | Europe | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Amérique du Nord | Amérique du Nord |
DOMAINES D'APPLICATION
Le Rack Safety Plus de nVent est idéal pour les bancs de test 19" dans les domaines tels que :
- Équipement de test et de contrôle
- Surveillance des systèmes et des commandes
- Test et développement de prototypes
- Simulation en temps réel
- Unités d'alimentation à haute intensité et haute tension
- Test du groupe motopropulseur des véhicules électriques
- Test Hardware-In-the-Loop (HIL)
- Test de groupe motopropulseur
- Simulateur de charge pour véhicules électriques
- Baie de test pour équipement de batterie
- Équipement de test d'alimentation

Ressources
Fiches commerciales
Présentation de Rack Safety Plus
TÉLÉCHARGER : Version UE | version US