Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système VPX, de Table, 4 U, 5 Slot, alimentation enfichable
Coffret de table TVPX pour cartes 5 VPX 3 U, 160 mm. Avec ou sans option Rear I/O
Détails
Ressources
Fonctions
- Carte fond de panier conforme à la norme VITA 46. Autres cartes fond de panier VPX sur demande. Système conforme aux normes IEC60297 3‐101, 102‐, ‐ 103 ; IEEE 1101.1, 1101,10/11 ; carte fond de panier conforme à la norme VITA 1.1‐1994
- Alimentation enfichable, 300 W, 3 U, 8 F (Alimentation enfichable supplémentaire en option)
- Carte fond de panier VPX, conforme à la norme VITA 46, 5 slots, 3 U, Pas 0,8", topologie de maillage complet
- Dissipation thermique assurée par 2 ventilateurs radiaux , refroidissement de l’avant vers l’arrière
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.