Varistar CP| Toit ventilé


Varistar CP| Toit ventilé
Toit de ventilation surélevé Varistar avec 3 ventilateurs, extensible jusqu’à 6 ventilateurs.
Détails
Ressources
Fonctions
- 6 ventilateurs axiaux montés
- Fiche Schuko/CEI 60320 C12
- 6 ventilateurs axiaux à économie d’énergie installés
- Entrée d’alimentation à large plage 90-260 VAC
- Contrôle de la vitesse avec les capteurs 2 T˚
- Alarme sur T˚ et ventilateur (écran d’affichage en façade et aux sorties relais)
- Contrôle télécommandé par Modbus RTU ou Guardian
Spécifications
Type de produit | Ventilateur |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.