Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 800 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Cadre pivotant, pour largeur 800 mm
Le cadre pivotant 19" permet l’installation de bacs à cartes tout en facilitant l'accès aux câbles par l’arrière.
Le cadre pivotant Varistar CP a une capacité de charge de 150 KG, mouvement de 120° / 160° et point de pivot flexible.
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour pleine hauteur ou montage partiel
- Point de rotation au choix à droite ou à gauche
- Peut accueillir des châssis 19" et des bacs à cartes 19"
- Charnière 120° / 160°, serrures carrées avec 2 clés
- Charge admissible 150 kg
- La hauteur utile dans le cadre pivotant est 4 U de moins que la hauteur du cadre auquel le cadre pivotant est attaché.
Spécifications
| Largeur | 800mm |
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.