Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Porte Vitrée Réduite, Verrouillage 3 points
La porte réduite est disponible pour les applications IP20, IP55.
Détails
Ressources
Fonctions
- Porte vitrée
- Hauteur de la plaque de connexion 400 mm
Spécifications
| Type de verrouillage | Verrouillage à 3 points |
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.