Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec balais
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Panneau Arrière Réduit, avec balais
Panneau arrière réduit, maintenant disponible en tant que kit complet pour une meilleure gestion du câblage.
L'espace de gestion de câblage est recouvert d'un joint balai pour des espaces internes plus propres.
Détails
Ressources
Fonctions
- Hauteur de la plaque de raccordement 400 mm
- Plaque de raccordement avec joint balai
- La hauteur de la face arrière est inférieure de 400 mm à la hauteur de la baie
Spécifications
| Type de produit | Porte de baie |
| Indice de protection | IP20 |
| Matériau | Acier |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.