Varistar CP| Traverses de réduction pour Bâti Sismique
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar CP| Traverses de réduction pour Bâti Sismique
Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une baie de largeur 800 mm accueillant une charge statique de 1600 kg. La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm.
Détails
Ressources
Fonctions
- Traverses latérales pour fixation des montants 19" dans une armoire renforcée d’une largeur de 800 mm accueillant une charge statique de 800 kg
- La configuration des perforations permet un décalage en profondeur du plan 19" au pas de 25 mm
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.