Varistar CP| Tôle plancher, Modulaire


Varistar CP| Tôle plancher, Modulaire
La tôle plancher multipièces est montée de l’intérieur.
Veuillez commander la mise à la terre, le capot, le joint balai ou le filtre séparément.
Détails
Ressources
Fonctions
- L'ouverture peut être obturée
- La tôle plancher modulaire est ouverte à l'arrière (ouverture200 mm), sans ouverture arrière avec profondeur d’armoire de 300 mm)
Spécifications
Type de produit | Base baie/bâti |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.