Varistar CP| Montants 19"


Varistar CP| Montants 19"
Montant avec incréments réglables. Montage direct sur le cadre des armoires de 600 mm de largeur. Une équerre d’adaptation pour réduction de largeur est nécessaire pour la largeur 800 mm, pour le montage à hauteur partielle, des traverses de profondeur sont requises.
Détails
Ressources
Fonctions
- Montant 19" avec repérage en U
- Réglable en profondeur au pas de 25 mm
- Conformément à la norme IEC 60297‐1 (DIN 41 494, Partie 1)
Spécifications
Finition | Revêtement poudré |
Type de produit | Montants |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.