Varistar| Bandeau de cadre pivotant 19"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Varistar| Bandeau de cadre pivotant 19"
Le cadre pivotant Varistar offre une utilisation optimale de l’espace à l’intérieur du rack. Les cadres pivotants sont dotés de poignées.
Détails
Ressources
Fonctions
- Avec une poignée et découpes pour anneaux guide-câbles
- Pour fermer l'espace entre le cadre pivotant et le bâti dans des baies de largeur 800 mm
- Angle de pivotement max. : 120° ou 160°
- Pour un cadre pivotant de charge admissible 150 kg, il est recommandé d'utiliser un arrêt de cadre pour des raisons de sécurité
- Serrure n° 333
- Clé de rechange pour cylindre de sûreté DIN
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.