Refroidisseurs thermoélectriques
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Refroidisseurs thermoélectriques
Les climatiseurs thermoélectriques réduisent au minimum les temps d’arrêt et les pertes de composants en éliminant la chaleur à l’intérieur d’une armoire. Ces climatiseurs compacts et à profil bas utilisent l’effet Peltier et permettent de refroidir de petites armoires intérieures et extérieures. Aucun condensateur, compresseur ou filtre n’est nécessaire. Ainsi une solution efficace pour les environnements difficiles et à faible niveau sonore.
Fonctionne selon l’effet Peltier pour la climatisation ou le chauffage
Normes industrielles
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Détails
Ressources
Fonctions
- Fonctionne selon l’effet Peltier pour la climatisation ou le chauffage
- Écologique, ne contient aucun réfrigérant,
- La conception sans filtre réduit les exigences d'entretien
- Climatisation sans compresseur pour les applications intérieures et extérieures exigeantes
- Pré-câblé avec un bornier simple pour des raccordements de câblage faciles
- Modèles avec et sans capot inclus dans les ensembles standards
- Températures de service de -40 C (-40 F) à 55 C (131 F)
- Montage partiellement intégré
- Fonctionnement à CC pour les applications 24 V et 48 V
- La conception à profil bas permet un montage vertical et horizontal sur n’importe quelle armoire pour éviter les interférences avec les composants internes.
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Étape 3D
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.