PDU| Bâti de prises, UTE
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PDU| Bâti de prises, UTE
Bâti de prises modulaire et compact avec éléments de protection. Châssis en aluminium 1U par 1U, le PDU peut facilement être intégré dans un rack avec des prises Schuko.
Détails
Ressources
Fonctions
- 230 V, 16 A
- Conforme à la norme NFC 61-303
- Bâti de prises UTE
- Hauteur utile 1 U
- Montage horizontal ou vertical
- Câble de raccordement 2 m, avec fiche SCHUKO/UTE
- Possibilité de monter le bâti de prises dans les quatre directions (rotation de 90°)
Spécifications
| Matériau | Aluminium; Polyamide |
| Couleur | Gris |
| Type de produit | Bâti de prises |
Fiche technique
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.