Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Vis & Fixation
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Type
  • Compatible avec
  • Matériau
  • Quantité par colis
  • Finition
  • Taille du filetage
  • Diamètre
      Appliquer
    • Longueur
        Appliquer
      Filter1

      Filtre appliqué: 1

      Afficher tous les filtres (1)

      Produits | 17 résultats (53 articles)

      hexagon nut

      Écrou hexagonal

      Écrous hexagonaux.
      hexagon nut

      Écrou hexagonal

      Écrous hexagonaux.
      slide nut

      Écrou-coulisseau

      L'écrou coulisseau est inséré dans la rainure du profilé horizontal.
      screw panhead pozidrive

      Vis à tête cylindrique Pozidrive

      Vis à tête cylindrique, Pozidrive.
      panhead screw with torx

      Vis Tête cylindrique plate, Torx, autobloquante

      Vis Torx à tête cylindrique.
      washer

      Rondelle

      Rondelle utilisée pour la fixation de la carte.
      countersunk screw

      Vis à tête fraisée

      Les vis à tête fraisée sont utilisées pour de nombreuses options de montage dans un bac à cartes ou un coffret de bureau.
      washer

      Rondelle de verrouillage

      Les rondelles élastiques sont utilisées pour une meilleure fixation et éviter le desserrage dus aux vibrations.
      screw cheesehead slotted

      Accessoire de montage

      Vis de fixation.
      collar screw with slot

      Vis à gorge avec tête fendue

      Kit de montage de 100 vis à gorge tête fendue, M6 x 16.
      21100710

      Vis Tête cylindrique plate, Empreinte cruciforme, Self-Tapping

      Vis à tête cylindrique, auto-formeuse.
      screw panhead pozidrive

      Vis à tête plate, fendue

      Pour le vissage ou le rivetage des circuits imprimés.