Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Vis & Accessoires

Vis & Accessoires
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Compatible avec
  • Hauteur du rack
  • Quantité par colis
  • Matériau
  • Couleur
  • Profondeur
  • Taille du filetage
  • Longueur
      Appliquer
    • Largeur
    • Largeur de rainure
    • Finition
    Filter1

    Filtre appliqué: 1

    Afficher tous les filtres (1)

    Produits | 9 résultats (14 articles)

    guide rail

    Guide-carte| pour Cassettes

    Les guide-cartes peuvent être fixés sur le couvercle perforé supérieur/inférieur.
    pcb mounting bracket

    Kit de fixation des circuits imprimés pour cassette HF

    Équerre de montage de circuit imprimé, pour cassette HF, kit avec vis de fixation.
    torx raised countersunk panhead screw

    Kit de fixation pour Cassette

    Kit de montage pour le montage de cinq cassettes 3 U ou 6 U hors des composants
    board fixing

    Fixation de connecteur sur circuits imprimés pour modules enfichables de type cadre

    Kit de montage de connecteurs. Pour le montage de connecteurs DIN au centre des cartes 6 U.
    board fixing

    Support de montage de circuit imprimé de la cassette depuis le slot 1

    La carte est insérée dans la rainure de guidage du flanc gauche, fixation avec la face arrière.
    board fixing

    Support de montage de carte depuis le slot 2 pour cassette

    La carte est insérée dans guide-carte, fixation avec la face arrière.
    rear panel fastener

    Fixation pour face arrière de cassettes

    Fixation de face arrière pour cassettes, kit avec vis de fixation.
    kit screw torx

    Vis à tête fraisée, Torx

    Vis à tête cylindrique.
    Shortened PCB assembly kit.JPG image

    Raccord à visser entre paroi de cassette et PCB