SA - Guide-Cartes SA - Guide-Cartes Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Détrompeur (5) Support de guidage (93) Embout de guide-cartes (8) Type 4.4" PCB (7) Accessoire (13) Codage (18) Détrompage et clips ESD pré-assemblés (8) Bloc de détrompage (4) Pion de détrompage (4) Détrompage, décalage (5) Conduction Cooled Assembly CompactPCI (1) Conduction Cooled Assembly VPX (1) Clip ESD (2) Robuste (10) Section centrale (14) Standard (11) Standard avec connecteur DIN (2) Avec renfort (6) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Châssis 19" (54) Coffrets Châssis (49) Faces avant (1) Guide-cartes (1) Bacs à cartes (105) Systèmes (54) Afficher tout Afficher moins Longueur 160mm (2) Largeur de rainure 2 (64) 2.5 (32) 13.3 (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Matériau Aluminium (32) Plastique (2) Polycarbonate (1) Acier (2) PVC (4) Plastique renforcé de fibres (66) Polybutylène téréphtalate (9) Afficher tout Afficher moins Couleur Vert (5) Gris (21) Rouge (47) Argent (30) Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: SA - Guide-CartesAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesStandardDétailsAccessoireDétailsAccessoire RenforcéDétailsAvec codageDétails4.4 PoucesDétailsDurciDétailsCodage & AccessoiresDétailsAssemblages RefroidisDétails