Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Arrière, Haut & Bas

Arrière, Haut & Bas
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Type
  • Largeur du rack
      Appliquer
    Filter1

    Filtre appliqué: 1

    Afficher tous les filtres (1)

    Produits | 10 résultats (68 articles)

    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type AB pour les guides carte rear I/O

    Profilés horizontaux en aluminium de type AB, pour guide-cartes Rear I/O.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for indirect backplane fixing

    Profilé horizontal, Arrière, Type R-ST, Durci (Rugged), Standard

    Le profil horizontal, type durci R-ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
    EuropacPRO horizontal rail rear rugged for direct backplane fixing

    Profilé horizontal, Arrière, Type R-VT, Durci (Rugged)

    La glissière horizontale, type durci R-VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-VT, Light

    Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy)

    Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-MZ, Light, Avec bande d'adaptation en Z

    Le profilé horizontal, allégé type L-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-MZ, Haute rigidité (Heavy), Avec bande d'adaptation en Z

    Le profilé horizontal, type haute rigidité H-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type L-ST, Light, Standard

    Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
    horizontal rail

    Profilé horizontal, Arrière, Type H-ST, Haute rigidité (Heavy), Standard

    Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.
    EuropacPRO emc sst gasket cover plate to horizontal rail

    Profilé horizontal, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy), Avec joint CEM

    Le profilé horizontal et le joint en acier inoxydable peuvent être utilisés pour réaliser un coffret PropacPRO blindé.