Arrière, Haut & Bas
Filtrer par
Filtre appliqué:
1
Effacer les filtres
- Type de produit
- Famille de produits
- Type
- Compatible avec
- Matériau
- Couleur
- Largeur du rack
- Largeur
- Profondeur
- Longueur
Filtre appliqué: 1
Produits | 12 résultats (70 articles)

Inpac| Profilé pour guide-cartes
La rail de support permet le montage des guide-cartes.

Profilé horizontal, Arrière, Type AB pour les guides carte rear I/O
Profilés horizontaux en aluminium de type AB, pour guide-cartes Rear I/O.

Profilé horizontal, Arrière, Type R-ST, Durci (Rugged), Standard
Le profil horizontal, type durci R-ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Arrière, Type R-VT, Durci (Rugged)
La glissière horizontale, type durci R-VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Arrière, Type L-VT, Light
Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Arrière, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy)
Le profil horizontal, type VT, permet le montage direct d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Arrière, Type L-MZ, Light, Avec bande d'adaptation en Z
Le profilé horizontal, allégé type L-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.

Profilé horizontal, Arrière, Type H-MZ, Haute rigidité (Heavy), Avec bande d'adaptation en Z
Le profilé horizontal, type haute rigidité H-MZ, permet l’utilisation de connecteurs DIN.

Profilé horizontal, Arrière, Type L-ST, Light, Standard
Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Arrière, Type H-ST, Haute rigidité (Heavy), Standard
Le profil horizontal, type ST, permet le montage isolé d’une carte fond de panier.

Profilé horizontal, Type H-VT, Haute rigidité (Heavy), Avec joint CEM
Le profilé horizontal et le joint en acier inoxydable peuvent être utilisés pour réaliser un coffret PropacPRO blindé.

Inpac| Rail perforé
Bande d'adaptation plates pour montage de connecteurs.