RatiopacPRO| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RatiopacPRO| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19 et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19. Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de bureau.
Détails
Ressources
Fonctions
- Adapté aux poignées d’insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x
- Coffrets pour intégration de composants modulaires 19" ou montage personnalisé, par ex. avec plaque de montage
- Blindage CEM réalisable à postériori
- Version avec montants simples
- Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
- Construction symétrique, face avant et arrière identiques
- Aucune vis apparente ; pièces d’habillage amovibles sans outils
- Conforme DIN EN 62368-1
Spécifications
| Type de produit | Coffret |
| Type | Coffret pour composants électroniques personnalisés |
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
| Famille de produits | RatiopacPRO |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.