RatiopacPRO| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RatiopacPRO| Coffret de table, Blindage réalisable à postériori
Le coffret nVent SCHROFF RatiopacPRO offre une protection aux sous-ensembles électroniques 19" et personnalisés. Ce coffret polyvalent et robuste est simple à convertir pour passer d'un coffret de table à un coffret rackable 19". Il comprend quatre versions différentes. Cette version du coffret offre une conception élégante pour les applications de bureau.
Détails
Ressources
Fonctions
- Coffret de table avec composants préconfigurés, selon IEC 60297-3-101; pré-équipé pour accueillir des équipements 19", p. ex. modules enfichables et cartes Europe
- Adapté aux poignées d’insertion/extraction conformément aux normes IEC 60297-3-102 et IEEE 1101.10 pour applications CompactPCI et VME64x
- Blindage CEM réalisable à postériori
- Version avec montants simples
- Capot inférieur avec perforations en nid d’abeille
- Face arrière avec perforations
- Pour cartes de profondeur 160 mm, 220 mm, 280 mm, et 340 mm (en fonction de la profondeur du coffret)
- Conforme DIN EN 62368-1
Spécifications
| Charge statique | 25kg |
| Type de produit | Coffret |
| Type | Coffret pour composants 19" |
| Blindage électromagnétique | Non (réalisable a posteriori) |
| Famille de produits | RatiopacPRO |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.