RatiopacPRO Air| Poignée rabattable


RatiopacPRO Air| Poignée rabattable
Poignée rabattable pour RatiopacPRO Air avec une capacité de charge statique de 30 kg, montage à postériori sans outillage mécanique sur le coffret.
Détails
Ressources
Fonctions
- Réglable par incréments de 30°
- Adaptable à postériori, sans usinage sur le coffret
- Charge statique admissible 30 kg
- La poignée permet à un utilisateur d’avoir une meilleure vue sur la face avant du coffret en cas d’utilisation sur table
Spécifications
Matériau | Aluminium; ABS |
Compatible avec | Coffrets |
Type de produit | Poignée |
Famille de produits | RatiopacPRO; RatiopacPRO Air |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.