RatiopacPRO| Poignée avec équerre de rackage 19", Retrofit
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
RatiopacPRO| Poignée avec équerre de rackage 19", Retrofit
Avec ce support de montage 19" avec poignées, le coffret flexible et robuste RatiopacPRO/-AIR est facile à convertir pour passer de la table au montage en rack 19".
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour la conversion des coffrets avec montant simple, poignée avant ou équerre de montage 19"
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Poignée |
| Type | Statique |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.