Novastar| Bâti Universal Heavy Duty
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Novastar| Bâti Universal Heavy Duty
Bâti extrudé en aluminium esthétique avec capacité de charge statique de 400 kg. Montant 19" intégré dans le cadre.
Détails
Ressources
Fonctions
- Bâti Novastar, Universel Heavy Duty
- Profilé aluminium, RAL 7021, Avec mise à la masse
- Charge statique admissible 400 kg
Spécifications
| Charge statique | 400kg |
| Matériau du bâti | Aluminium |
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.