MultipacPRO| Capot, Avec perforations
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MultipacPRO| Capot, Avec perforations
Les capots perforés, ferment le châssis 19" en haut et en bas. Perforations Ø 4 mm, taux de perforation 58 %.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les capots supérieurs perforés peuvent être utilisés comme plaques supérieures ou plaques de base ; insérés dans le châssis de base
- Capot supérieur, avec perforations, diamètre des perforations 4 mm, taux de perforation 58 %
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Compatible avec | Châssis |
| Type de produit | Capot supérieur |
| Famille de produits | MultipacPRO |
| Finition | Passivé |
| Type | Avec perforations |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.