Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Système MTCA.4 pour 12 modules AMC Double Mid-Size
Le système est conçu pour des applications hautes performances associées à une disponibilité élevée pour lesquelles la redondance de tous les composants est nécessaire. Les deux modules redondants de ventilateurs échangeables à chaud avec EMMC en configuration push-pull assurent un refroidissement adéquat des emplacements avant et arrière. La vitesse de rotation des ventilateurs réglable séparément via le MCH pour la zone avant et arrière. Des bacs à câbles à l'avant et à l'arrière du coffret facilitent la gestion du câblage. Le système peut accueillir jusqu'à quatre Power Module pour garantir une alimentation suffisante de l'application. La carte fond de panier comporte des lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4, ainsi que des verrouillages. Ils fournissent également des connexions directes pour SAS/SATA et des lignes entre les AMC
Fonctions
- Conforme à la spécification PICMG MTCA.4 R1.0
- 9 U, Système 84 F pour 12 modules AdvancedMC Double Mid-Size, 2 MCH Double Full-Size, et 4 modules d’alimentation Double Full-Size
- 12 slots de module de transition arrière RTM Double Mid-Size
- Carte fond de panier avec topologie dual star, raccordements directs pour S-ATA / SAS, lignes d’horloge et de déclenchement selon PICMG MTCA.4
- Topologie Telecom et fabric clock selon PICMG AMC.0 R2.0
- 2 cassettes de ventilation Hot-swap avec Cooling Unit Manager (CU EMMC), circulation de l'air de la partie avant basse à la partie arrière haute, circulation de l’air de l’avant bas vers l’arrière haut
- En option, les vitesses des ventilateurs des sections avant et arrière peuvent être réglées séparément via le MCH
Spécifications
Fiche technique
Firmware
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.