Module d'obturation MTCA.4 sans déflecteur
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Module d'obturation MTCA.4 sans déflecteur
Pour couvrir les slots AdvancedMC, MCH ou PM inutilisés dans les systèmes MTCA.1 et MTCA.4 ou les slots inutilisés dans un système MTCA.0 avec barre de verrouillage. Les modules se composent d’une face avant avec verrous et vis imperdables, d’un joint CEM et d’un flanc. Les modules peuvent être fixés à la cage à cartes avec les vis imperdables.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conforme aux spécifications MicroTCA.1 et MicroTCA.4
- Pour fermer les slots inutilisés dans un système MicroTCA.1 ou MicroTCA.4
- Pattes de montage avec vis M3 imperdables pour fixation au panier de cartes
- Blindage CEM
Spécifications
| Type | Module d'obturateur |
| Famille de produits | MicroTCA |
| Type de produit | Module système |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.