Labrack| Rack à châssis ouvert, avec montants 19"
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Labrack| Rack à châssis ouvert, avec montants 19"
Montants 19" pour rack à châssis ouvert, capacité de charge allant jusqu’à 200 kg. Les montants de 19" peuvent être installés sur une base fixe ou mobile.
Détails
Ressources
Fonctions
- Mobile ou fixe
- Plusieurs étagères
- Accessoires de câblage
- Charge fixe admissible de 200 kg ou 150 kg (voir tableau des spécifications) à un centre de gravité localisé au centre du Labrack
- Profondeur de châssis max. recommandée 400 mm
Spécifications
| Largeur | 600mm |
| Type de produit | Rack |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.