Interscale| Equerre de motage pour FHC 70 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Interscale| Equerre de motage pour FHC 70 mm
Le support de montage permet à l’utilisateur d’installer un processeur Intel ou AMD.
Détails
Ressources
Fonctions
- Conçu pour ATX/ITX/Mini ITX et COM utilisant des processeurs Intel Core-i et des processeurs AMD avec les prises suivantes : Intel : LGA775, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA2011 ; AMD: AM2, AM2(+), AM3, AM3(+), FM1, FM2, FM2 (+)
- Utilisent des zones d’exclusion afin de ne pas interférer avec les autres composants de la carte
- Conçu pour fixer le FHC de 70 mm au CPU
Spécifications
| Type de produit | Support |
| Compatible avec | Coffrets |
| Type | Adaptateur CPU |
| Famille de produits | Interscale |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.