Système flexible de glissières Interscale pour le montage des cartes


Système flexible de glissières Interscale pour le montage des cartes
Rail de montage flexible Interscale pour le montage des cartes dans des coffrets à petit facteur de forme (SFF) Interscale. Autorise le montage personnalisé de cartes en combinaison avec une plaque de montage.
Détails
Ressources
Fonctions
- Le rail de montage est fixé sur la plaque de montage
- La carte (épaisseur de carte 1,4 à 2,6 mm) peut être positionnée de manière flexible
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Famille de produits | Interscale |
Type de produit | Kit de montage |
Type | Kit de montage |
Compatible avec | Coffrets à petit facteur de forme |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.