Inpac| Poignée avant
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Inpac| Poignée avant
Les poignées avant peuvent être montées sur les coffrets Inpac et permettent un montage plus facile du coffret dans une armoire. Les trous qui permettent le montage des poignées doivent être percés par l’utilisateur.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capacité de charge 35 kg par paire
Spécifications
| Compatible avec | Châssis |
| Type de produit | Poignée |
| Famille de produits | Inpac |
| Type | Statique |
Fiche technique de sécurité
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.