Face avant avec module d'entrée AC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Face avant avec module d'entrée AC
Face avant pour systèmes CompactPCI avec large plage d'entrée d'alimentation AC, incluant une fiche AC, un porte-fusible et un filtre CEM.
Détails
Ressources
Fonctions
- Tension 110 VAC ... 250 VAC, 50 Hz ... 60 Hz
- Face avant pour le blindage avec le joint textile CEM
- Courant max. 10 A à 40°C
Spécifications
| Type accessoire | Face avant |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.