Plate Blindable Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Face avant Type Face avant sans poignée Fixation À visser à l'avant Blindage électromagnétique Non (réalisable a posteriori) Type de joint CEM Acier inoxydable Matériau Aluminium Finition avant Anodisé Face d'appui Conducteur Arêtes traitées Non Hauteur du rack 2U (1) 3U (16) 4U (3) 6U (16) 9U (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 84mm (1) 128.4mm (16) 172.9mm (3) 261.8mm (16) 395.1mm (1) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 2HP (2) 3HP (2) 4HP (2) 5HP (2) 6HP (2) 7HP (2) 8HP (2) 10HP (2) 12HP (2) 14HP (2) 16HP (2) 21HP (2) 28HP (2) 42HP (3) 63HP (3) 84HP (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 9.8mm (2) 14.9mm (2) 20mm (2) 25mm (2) 30.1mm (2) 35.2mm (2) 40.3mm (2) 50.5mm (2) 60.6mm (2) 70.8mm (2) 80.9mm (2) 106.3mm (2) 141.9mm (2) 213mm (3) 319.7mm (3) 426.4mm (5) Afficher tout Afficher moins Appliquer Conformité CEI 60297-3-101 IEEE 1101,1/10 Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Plate BlindableAfficher tous les filtres (1) Produits | 2 résultats (37 articles) Face avant, Blindage CEM réalisable a posteriori Face avant plate. Possibilité de blindage avec joint en acier inoxydable. Détails Face avant, Plate, Avec rainure pour joint CEM en acier inoxydable Face avant, plate, avec emplacement pour joint CEM en acier inoxydable. Détails