Eurorack| Bâti Universal
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Eurorack| Bâti Universal
Cadre Aluminium moulé, montants en extrusion d’aluminium, vissés.
Détails
Ressources
Fonctions
- Finition : RAL 7021
- Vissé, cadre Al moulé, Extrusion d’aluminium pour les montants
- Autres dimensions disponibles sur demande
- Plan 19", réglable en profondeur au pas de 25 mm, réalisé avec des traverses de profondeur et des montants 19"
Spécifications
| Charge statique | 400kg |
| Matériau | Aluminium |
| Type de produit | Cadre baie/bâti |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.