EuropacPRO| Flancs, Type F, Flexible


EuropacPRO| Flancs, Type F, Flexible
Détails
Ressources
Fonctions
- Flanc plat, possibilité de visser des équerres 19"
- Flancs de type F, Version pour joint CEM (acier inoxydable ou textile), Équerre de 19", profil d’angle, joint CEM, (montage mural), pattes d'assemblage, poignées, montage sur panneau
Spécifications
Matériau | Aluminium |
Famille de produits | EuropacPRO |
Finition | Passivé |
Type de produit | Panneau latéral |
Compatible avec | Bacs à cartes |
Type | Type F |
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.