EuropacPRO| Flanc Type R, pour joint textile
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO| Flanc Type R, pour joint textile
Flanc, type R, avec équerre 19 clinchée, pour joint textile, avec découpes pour poignée et quatre trous de fixation par équerre 19".
Détails
Ressources
Fonctions
- Pour des contraintes mécaniques élevées jusqu’à 25 g (résistance aux vibrations, exigences en matière de chocs et de vibrations, par ex. IEC 61587‐DL 3)
- Pour sollicitations mécaniques élevées, 19" bracket 3,5mm and side panel 3mm, clinchés (soudés à froid), passivé incolore, face vue anodisée
- Concept de blindage CEM pour l’avant/l’arrière avec joint textile CEM
- Quatre trous de montage par équerre 19" assurent une meilleure stabilité lors du vissage du bac à cartes dans une armoire ou un rack
- Avec trous pour poignée
Spécifications
| Finition | Passivé; Anodisé |
| Famille de produits | EuropacPRO |
| Type de produit | Panneau latéral |
| Compatible avec | Bacs à cartes |
| Type | Type R |
Catalogue
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.