Portes & Panneaux Portes & Panneaux Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Support (3) Porte de baie (77) Panneau baie/bâti (40) Famille de produits Novastar Type Support (1) Traverse-support de porte (2) Porte vitrée (33) Panneau arrière (40) Porte en acier (22) Porte en acier, avec perforations (22) Afficher tout Afficher moins Compatible avec Baie (2) Matériau Acier (109) Polycarbonate renforcé (11) Finition Revêtement poudré (110) Couleur Gris foncé (57) Gris clair (63) Code couleur RAL 7021 (57) RAL 7035 (63) Hauteur du rack 1U (2) 6U (7) 9U (7) 12U (9) 16U (9) 20U (9) 25U (9) 29U (9) 34U (9) 38U (9) 43U (9) 47U (9) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 44.45mm (3) 288.4mm (2) 322mm (2) 323mm (5) 421.75mm (2) 422mm (5) 456mm (2) 555mm (7) 555.1mm (2) 589mm (2) 732.9mm (2) 733mm (7) 767mm (2) 910.7mm (2) 911mm (7) 945mm (2) 1132.95mm (2) 1133mm (7) 1167mm (2) 1310.75mm (2) 1345mm (9) 1533mm (2) 1534mm (7) 1567mm (2) 1710.8mm (2) 1711mm (7) 1745mm (2) 1933mm (7) 1933.05mm (2) 1967mm (2) 2110.85mm (2) 2111mm (7) 2145mm (2) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 533mm (4) 553mm (116) Afficher tout Afficher moins AppliquerFilter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Portes & PanneauxAfficher tous les filtres (1) Sous-catégoriesNovastar PortesDétailsNovastar Panneaux ArrièresDétails