Guardian| Capteur de contact électronique pour Gateway
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Guardian| Capteur de contact électronique pour Gateway
Capteur externe de surveillance des entrées/sorties numériques avec 2 connecteurs RJ45. Jusqu’à 16 capteurs peuvent être mis en « Daisy Chain » sur des câbles de raccordement et connectés à un port Guardian Management.
Détails
Ressources
Fonctions
- Capteur externe pour Guardian Management Gateway
- Un port est capable de surveiller jusqu’à 16 capteurs avec une longueur totale de câble de 40 mètres
- Si un capteur nVent SCHROFF Guardian est connecté, il apparaît dans l’interface web avec le type et le numéro de série
- Enveloppe métallique
- Montage facile
- Connexion 2 x RJ 45
- Mise en « daisy chain » simplifiée avec un câble de raccordement CAT6 (ou un blindage plus élevé)
Spécifications
Fiche commerciale
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.