Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Contrôle & Accessoires

Contrôle & Accessoires
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 1
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Hauteur
      Appliquer
    • Type
    • Tension CA
        Appliquer
      • Profondeur
      • Compatible avec
      • Longueur
      • Fixation
      • Blindage électromagnétique
      • Matériau
      • Finition avant
      • Face d'appui
      • Hauteur du rack
      • Largeur du rack
      • Largeur
          Appliquer
        Filter1

        Filtre appliqué: 1

        Afficher tous les filtres (1)

        Produits | 11 résultats (17 articles)

        thermostat

        Câble de connexion pour Thermostat

        speed control for fans

        Câble de connexion pour Contrôleur de ventilation, Collecteur ouvert

        20118-900_Plus New.png

        Unité de régulation de la vitesse du ventilateur

        Régulateur de vitesse pour ventilateurs, avec prise C13.
        thermostat with digital display

        Face avant 19" pour thermostat avec écran d'affichage numérique, 1 U

        Face avant 19" pour thermostat avec écran d’affichage numérique
        thermostat

        Thermostat avec câble secteur, 230 VAC

        Thermostat avec câble d'alimentation
        thermostat

        Rail DIN pour Thermostat

        thermostat

        Thermostat avec capteur de température intégré pour chauffage ou ventilateur

        Thermostat avec capteur intégré.
        thermostat

        Thermostat avec sonde de température externe

        Thermostat avec capteur externe.
        thermostat

        Thermostat à affichage numérique

        Thermostat à affichage numérique
        hygrostat adjustable or fixed relative air humidity

        Hygrostat, Humidité relative de l'air

        Hygrostat 230 VAC.
        thermostat mains connection 230v

        Câble secteur pour thermostat, SCHUKO/UTE

        Câble d'alimentaion SCHUKO/ UTE pour thermostat