Charnières Inférieures Charnières Inférieures Sélectionner FiltresFermerAppliquerFiltrer parFiltre appliqué: 1Effacer les filtresRéduireDévelopper Type de produit Face avant Type Face avant sans poignée Fixation Avec charnières, fixation inférieure Blindage électromagnétique Non (10) Non (réalisable a posteriori) (11) Matériau Aluminium Finition avant Anodisé Face d'appui Conducteur Arêtes traitées Non Hauteur du rack 3U (8) 4U (6) 6U (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Hauteur 128.4mm (8) 172.9mm (6) 261.8mm (7) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur du rack 28HP (3) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Largeur 141.9mm (3) 213mm (6) 319.7mm (6) 426.4mm (6) Afficher tout Afficher moins Appliquer Conformité CEI 60297-3-101 IEEE 1101,1/10 Filter1Filtre appliqué: 1Catégorie: Charnières InférieuresAfficher tous les filtres (1) Produits | 2 résultats (21 articles) Face avant, Avec blindage, Charnières inférieures Face avant de profil U abattante, charnières basses, pour joint textile. Détails Face avant, Sans blindage, Charnières inférieures Face avant abattante , non blindée, charnières basses. Détails